BCR402W
综述
BCR40x 线性稳压器专为驱动恒电流的低功耗 LED 而设计。
特征描述
- 支持 PWM 调光
- LED 驱动电流预设为 20mA
- 连续驱动电流高达 60mA
- 高边电流控制
- 供电电压 18V
- 采用小型 SOT343 封装,功率损耗可达 500mW
- 通过汽车认证,符合 AEC Q101 标准
优势
- 可调光
- 可调整输出电流
- 过温保护负热系数
- 1.2V 低压架
潜在应用
- LED 带状灯,例如,用在商业或住宅 LED 照明设备中
- 汽车内部和外部 LED 照明
图表
视频
质量
支持