TLE4241GM
综述
TLE 4241 GM 是一款集成可调节恒流源。该产品通过不同方式(SET、PWM、参考电阻)提供可调节输出电流,几乎不受负载和电源电压变化影响。该 IC 旨在汽车应用恶劣条件下为 LED 供电,保持恒定亮度并延长 LED 使用寿命。采用极小 PG-DSO-8-16 (Micro 8) 封装。保护电路可以防止过载、短路、反极性和过温损坏器件。连接的 LED 受到反极性以及过高达 45 V 的过电压保护。状态输出支持处理主输出开路负载和短路。PWM 输入支持通过脉宽调制调节 LED 亮度。借助实施的高/低电流开关,可以降低输出电流水平,例如用于刹车灯/尾灯应用。实施的可调节输出电流、高/低电流开关等功能以及提供的 PWM 输入,使器件特别适用于各种 LED 和其他应用。
特征描述
- 可调节恒定输出电流
- 较宽的输入电压范围
- 低压降
- 开路负载检测
- 过温保护
- 短路保护
- 反极性保护
- 温度范围广:-40°C <Tj< 150°C
- 极小 SMD 封装
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
培训
支持