TLD5045EJ
综述
TLD5045 是一款具有内置保护功能的高度集成 LED 降压控制器。该器件主要通过调节恒定 LED 电流,以高于 LED 正向电压的电压高效驱动单个或多个串联 LED。恒定电流调节特别有助于实现更高的 LED 色彩精度和更长的 LED 寿命。内置续流二极管和具有电流感测能力的开关晶体管所需外部器件极少,可以节省系统成本。布置低功率电阻调节高达 700mA 的输出电流和调节器开关频率(典型值为 200kHz),实现极高的灵活度。集成脉宽调制调光引擎,为 GND 布置简单的 RC 网络,实现 LED 调光功能。此功能专为不使用微控制器的分散式照明模块设计。此外,集成状态下拉晶体管可为分散式模块模拟最小电流,避免车身控制模块 (BCM) 中高边开关误检测开路负载。
特征描述
- 高集成度降压直流/直流转换器
- 生成恒定电流
- 较宽的输入电压范围:5V 至 40V
- 峰值电流调节
- 睡眠模式下电流消耗极低 (<2uA)
- 集成饱和电压极低的功率晶体管
- 集成快速续流二极管
- 集成负载电流感应电阻
- 集成状态下拉晶体管
- 过温保护
- 开关频率(典型值 200kHz)可以通过外部 RC 网络调节
- 外部脉宽调制调光输入
- 集成脉宽调制调光引擎
- 模拟调光(输入电流通过外部低功率电阻进行调节,可以连接 PTC 电阻,在过温条件下为 LED 提供保护)
- VREC(电源电压)前馈固定关断时间设计方案,实现稳定的开关频率
- 带迟滞的欠电压和过电压关断
- 小型热增强散热片 SMD 封装
- 通过汽车 AEC 认证
- 环保产品(符合 RoHS )
潜在应用
- 汽车 LED 驱动外部照明:刹车灯、尾灯、中央高位刹车灯、日间行车灯、示廓灯
- 汽车 LED 驱动内部照明:阅读灯、车顶灯、显示屏背光
视频
培训
支持