TLD5190QV
综述
TLD5190QV 是一款具有内置保护功能的同步 MOSFET H 桥 DC/DC 控制器。这种同步无缝转换模式的降压 - 升压型调节的概念为电路提供了非常有效的解决方案,可令输出(负载)电压与输入电压处于同一电平上,例如,连接至12 V电气系统的2至3个高功率发光LEDs或激光二极管的短型电路中。
得益于电流和电压模式下的灵活性,它也是为 USB 和移动无线充电器等非 LED 应用供电或为信息娱乐等多功能预调节提供动力的理想设备。
由于没有 SPI,因此,它也适用于基本功能集足够或不使用微控制器的所有场合。
特征描述
- MOSFET H 桥,采用单电感 DC/DC 控制器,用于大功率 降压-升压 LED 控制
- 恒流和恒压调节
- 宽 VIN 范围(器件 4.5V 至 40V,功率级 4.5V 至 55V)
- 宽 LED 正向电压范围:(2V 至 55V)
- LED 电流精度在 Tj = 25°时为 +/- 3%,在整个汽车温度范围内为 4%
- 从 200 kHz 到 700 kHz 的开关频率范围
- 各种条件下的最大效率(高达96 % )
- 灵活的电流传感(高边或低边)
- EMC 经过优化的设备: 采用自动扩频概念,确保出色的 EMC 性能
- 开路负载,过压,短路 LED 故障和过温诊断输出
- LED和输入电流感应,带专用监听输出
- 设备和负载的智能电源保护功能(开路负载、负载不足、过温)
- 能够通过外部稳压器为栅极驱动器供电
- 可调节软启动
- 增强的调光功能可调节平均电流型 LED 和 PWM 调光
- 提供小型热增强型VQFN-48-31封装
- 通过汽车 AEC 认证
潜在应用
- 专为在汽车应用中驱动大功率 LED 而设计
- 电源/电池电平上 LED 负载驱动的理想之选
- 汽车外部照明,在需要高效率或电路板空间有限的情况下,如高电流近光灯,远光灯或组合近光灯和远光灯
- 非 LED 应用,如 USB,移动无线充电器和多功能预调节,如信息娱乐
视频
培训
支持