TLD5191ES
综述
TLD5191ES - 具有内置保护功能的同步 MOSFET H 桥 DC-DC 控制器
TLD5191ES 是一款具有内置保护功能的同步 MOSFET H 桥 DC-DC 控制器。 该设计有利于以最高的系统效率和最少的外部组件驱动高功率 LED。 TLD5191ES 具有模拟和数字 (PWM) 调光及嵌入式 PWM 发生器。 开关频率可在 200 kHz 至 700 kHz 范围内调节。 内置扩频开关频率调制和强制连续电流调节模式改善了整体 EMC 行为。 此外,电流模式调节方案提供了一个由小型外部补偿元件维持的稳定调节环路。 可调软启动功能可限制启动时的电流峰值和电压过冲。 TLD5191ES 适用于汽车环境以及工业和消费类应用(例如无线充电)。
特征描述
- 具有单电感器 DC-DC 控制器的 MOSFET H 桥,用于大功率 BUCK-BOOST LED 控制
- 恒流恒压调节
- 宽 VIN 范围(器件 4.5V 至 40V,功率级 4.5V 至 55V)
- 宽 LED 正向电压范围(2V 至 55V)
- 在 Tj=25° 时,LED 电流精度为 +/-3%;在整个汽车温度范围内精度为 4%
- 开关频率范围为 200 kHz 至 700 kHz
- 在各种条件下可实现最高效率(高达 96%)
- EMC 优化的设备:扩频始终有效
- 过压、短路 LED 故障和过温诊断输出
- 可调软启动
- 增强的调光功能:模拟和 PWM 调光(来自数字输入或由嵌入式 PWM 发生器提供)
- 采用小型耐热增强型 TSDSO-24 封装
- 符合汽车 AEC 标准
优势
- 由于效率高,可实现紧凑型设计
- 减少 EMI 辐射
- 可靠的保护,轻松诊断负载
潜在应用
- 专为驱动汽车应用中的大功率 LED 而设计
- 汽车外部照明:完整的 LED 前照灯总成(近光灯、远光灯、矩阵光束、像素灯)
- 用于尾灯总成的电压预调节器
- 用于恒流或恒压应用的通用 DC-DC,如 USB、移动无线充电器和用于信息娱乐的多用途预调节器
视频
培训
支持