TLE4270-2G
综述
该器件是一款 5-V 低压差固定电压调节器。最大输入电压为 42 V (65 V,≤ 400 ms)。该器件在 26 V 输入电压和 650 mA 输出电流范围内,输出电压调节精度不超过 2%。短路保护限制输出电流不超过 650 mA。该器件融合过电压保护和在高温下关闭器件的温度保护。
特征描述
- 输出电压容差≤ ±2%
- 650 mA 的输出电流能力
- 低压差
- 复位功能
- 可调节复位时间
- 适用于汽车电子产品领域
- 集成过温保护
- 反极性保护
- 输入电压高达42 V
- 过电压保护高达 65 V (≤ 400 ms)
- 短路保护
- 温度范围广:
- 静电放电保护: ± 2kV HBM 1)
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
- 集成过电压检测
潜在应用
- 汽车通用
- 卡车(商用车辆)控制单元
图表
支持