TLF4277-2LD
综述
TLF4277-2LD 是 IC的理想配套之选,为汽车信息娱乐应用的有源天线供电。可调输出电压确保 TLF4277-2LD 能够为大多数标准有源天线供电,例如:
• FM/AM
• DAB
• XM
• SIRIUS
TLF4277-2LD 是单片集成的低压降稳压器,负载电流达 300 mA。
对于高达 40V 的输入电压,TLF4277-2LD 可提供 5V 至 12V 范围内的可调输出电压。集成电流监控功能的特色是提供诊断和系统保护功能。在电流检测输出端,监控并指示过热和输出过电压等故障情况。该设备的最大输出电流限制可调,以便为连接的负载提供额外的保护。
通过启用功能,可以禁用 IC,以降低功耗。
PG-SSOP14 EP 封装在 SO8 本体尺寸范围内提供增强的热性能。PG-TSON-10 采用 3.3mm * 3.3mm 无铅封装,具有出色的散热性能和 AOI 能力。
The TLF4277-2EL is the alternative available in the PG-SSOP-14 EP package, which provides an enhanced thermal performance within an SO8 body size. For evaluation purposes, the TLF4277-2EL demoboard is available for the PG-SSOP-14 EP package option.
特征描述
- 集成电流监控器
- 可调节的电流限制
- 可调节的输出电压
- 过电压,过热和过电流检测
- 输出电流高达 300 mA
- 电流消耗极低
- 非常低的压差
- 较宽的输入电压范围高达 40 V
- 反极性保护
- 短路保护
- 过温关断
- 故障条件下的数字状态输出
- 汽车温度范围 -40 °C ≤ T j ≤ 150 °C
- 绿色产品(符合 RoHS 和 WEEE 标准)
- AEC 认证
- 带 AOI 的 PG-TSON-10 封装
优势
- 强大的保护功能
- 输入工作电压和温度范围广泛
- 集成电流监控器
潜在应用
- 汽车天线电源
![](/export/sites/default/_images/product/power/DC-DC-converter/FamilyTable.JPG_1065991662.jpg)
For an overview of other available options in this family please click here.
图表
视频
支持