TLS202B1MBV33
综述
TLS202B1 是单片集成固定线性稳压器,负载电流达 150 mA。IC 将高达18V 的输入电压调节到 1.2V 至 5.25V 的固定输出电压,精度为 ±3%。TLS202B1 专为需要极低待机电流的应用而设计,例如,与 DCDC 转换器等预调节器永久连接。稳压器的设计目的不是直接与电池连接。组件可以通过启用输入启用/禁用。该器件采用极小表面贴装的 PG-SCT595 封装提供。设计该器件是为了让汽车应用可以承受恶劣的环境。因此,通过实施的输出电流限制和超温关闭电路,其可以防止过载、短路和超温情况。TLS202B1 也可用于需要稳定的 1.2V 至 5.25V 电压的所有其他应用。
特征描述
- 输出电压:3.3 V
- 输出电压精度为 ±3 %
- 输出电流高达 150 mA
- 扩展的输入电压运行范围:2.7V 至 18V
- 启用功能
- 低压差:典型值 290 mV
- 超低电流消耗:典型值 50μA
- 超低关断消耗:典型值 0.01 μA
- 超高 PSRR:在 10kHz,典型值 63dB
- 输出电流限制
- 短路保护
- 过温关断
- 温度范围广:-40°C 至 150°C
- 适合在汽车电子产品领域中用作后置调节器
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
![product table](/export/sites/default/_images/product/power/DC-DC-converter/FamilyTable.JPG_1065991662.jpg)
For different output voltage and package variants please click here.
图表
培训
支持