AUIRF8739L2
综述
40V 汽车单个 N 通道 HEXFET Power MOSFET, 采用 DirectFET L8 封装
优势
- 先进加工技术
- 针对汽车电机驱动,直流-直流和其他重载应用进行了优化
- 封装小,外形小巧
- 高功率密度
- 寄生参数低
- 双面冷却
- 175°C 的工作温度
- 允许重复雪崩达到 Tjmax
- 无铅,符合 RoHS 且无卤素
- 通过汽车认证
视频
培训
支持