600V CoolMOS™ P6
综述
集高效率和易用性于一身
600 V CoolMOS™ P6 超结 MOSFET 是通用型部件,适合在既要求性能优异又要求在设计导入过程中表现出高度易用性的高功率应用中使用。因为体二极管耐久性良好,所以 CoolMOS™ P6 适用于软、硬开关应用。QG、Vth、Eon,和 Eoff 指标方面的优化成就了其超卓效率,而其易用性则归功于经过优化的 dV/dt(di/dt) 可控性、内部 RG 和经过改进的振荡行为。
CoolMOS™ P6 超结 MOSFET 系列产品将传导和开关损耗降至极低水平,尤其是在轻载条件下,令开关应用不但工作效率更高而且可采用更紧凑、更轻且冷却度更高的设计。
CoolMOS™ P6 系列产品品类细致,可满足 服务器 、个人电脑电源 、通信整流器 和 消费类 应用等应用的具体要求,同时具有今天市场上的高性价比优势。CoolMOS™ P6 超结 MOSFET 系列产品经过易用优化,可解决高功率 SMPS中 的典型设计困难,效率同类中较为理想,接近 CoolMOS™ CP 超结 MOSFET 系列产品的效率水平。
产品
详情
视频
支持