Home 产品分类 功率器件 Power MOSFET N-通道功率MOSFET 500V-950V N-沟道功率 MOSFET CoolMOS™ CE CoolMOS™ CE 综述 500V、600V、650V,700V 和 800V 高电压超结 (SJ) MOSFET 用于电子消费产品 英飞凌推出的 CoolMOS™ CE 产品系列旨在满足电子类消费产品和照明的应用。与标准 MOSFET 相比,其在效率和热性能方面具有优势,并且针对易用性和成本竞争力进行优化,同时提供切实的配合性能和出色的英飞凌质量。 >更多 产品 详情 应用示例: 10 W and 15 W 智能手机充电器 CoolMOS™ CE 外壳温度: MOSFET 外壳最高温度要求低于 90℃。CoolMOS™ CE 满足这一要求,并提供设计灵活性所需的足够余量。 CoolMOS™ CE 效率性能 CoolMOS™ CE 满足 80% 的标准效率要求,并提供设计灵活性所需的足够余量。 CoolMOS™ CE 在 10W 和 15W 设计中的性能表明,此系列满足充电器应用的常见 EMI 要求,并可提供设计灵活性。 推荐文档 文件 设计支持 视频 Share Share Share 合作伙伴 培训 应用 支持 联系