700V CoolMOS™ P7
综述
700 V CoolMOS™ P7 -反激式拓扑的选择
700 V CoolMOS™ P7 超级结 (SJ) MOSFET 系列,针对反激式拓扑开发。本技术面向低功率市场,如手机充电器和笔记本适配器, LED照明、家庭娱乐(电视、游戏机或音频设备),以及辅助电源。
与竞争产品相比,700 V CoolMOS™ P7 SJ MOSFET 系列产品的效率提升高达 4%,器件温度降低达 16°C。在反激式充电器应用中,当开关频率为140kHz,700V CoolMOS™ P7 SJ MOSFET相较于之前的 650V CoolMOS™ C6 技术,效率提升2.4%,器件温度降低 12°C。
700 V CoolMOS™ P7 N系列产品具有明显的成本竞争优势。产品开关损耗低,热性能优异,且允许高速切换。
核心功能
- 高性能技术
- 低开关损耗(Eoss)
- 高效
- 优异的热性能
- 允许高速切换
- 集成保护齐纳二极管
- 经优化,VGS (th)为3V,极窄容差为±0.5V
- 极致优化的产品系列
核心优点
- 成本竞争技术
- 在更高开关速度下进一步提高效率
- 以较低 BOM 成本支撑较小的磁性尺寸
- 高达HBM 2级的高ESD坚固性
- 易于驱动和设计
- 用于较小形状因数和高功率密度设计的启用器
- 选择配套产品时的绝佳选择
产品
详情
视频
培训
支持