IPDD60R190G7
综述
创新推出双 DPAK (D-DPAK)顶部冷却 SMD 解决方案,适用于大功率应用
英飞凌现创新推出双 DPAK (D-DPAK),这是首款顶部冷却 SMD 封装,主要面向大功率 SMPS 应用,如 PC 电源、太阳能、服务器和电信设备等应用。现有高压技术的优点 600 V CoolMOS™ G7 超级结 (SJ) MOSFET结合了顶部冷却的创新概念,为 PFC 等高电流硬开关拓扑提供了系统解决方案,为 LLC 拓扑提供了高端高效解决方案。
特征描述
- 提供一流的 FOM RDS(on) x Eoss 和 RDS(on) x Qg
- 创新的顶部散热理念;
- 内置第 4 引脚开尔文源配置和低寄生源电感;
- 超过 2000 周期的 TCOB 能力,符合 MSL1 标准,完全无铅等
优势
- 超高能效
- 板和半导体的热解耦可克服热 PCB 的限制
- 减少寄生源电感,提高效率,使用方便
- 实现更高功率密度的解决方案
- 超高质量标准
潜在应用
视频
培训
支持