IPL70R2K1CES
综述
CooLMOS™ 是一款革命性的高压功率 MOSFET 技术,它基于超结 (Sj)原理进行,设计,由英飞凌科技公司开创。CoolMOS™ CE 是一款高性价比的平台,能够满足充电器和适配器市场中的应用需求,同时仍然能满足高效率标准。该新系列具备快速开关超结 MOSFET 的所有优点,同时又不牺牲易用性,并且具有市场上出色的成本性能比。
特征描述
- 由于非常低的优质系数R DS(on)*Q G 和 E oss,因此损耗极低
- 非常高的换流坚固性
- 产品使用简便
- 无铅电镀无卤模具化合物
优势
- 从典型的 R DS(on)到标称之间较大裕度的低传导损耗
- 优化输出电容带来的低开关损耗 (E oss)
- 优化电磁干扰,以平衡开关速度和电磁干扰行为
- 集成R G的良好控制性
潜在应用
- 低功率充电器中的准谐振返驰式适用于移动设备和电动工具
质量
支持