IPP60R022S7
综述
英飞凌旗下最具性价比的 superjunction MOSFET,面向低开关频率应用(采用 TO-220 封装)
凭借降低传导损耗的优化设计,采用 TO-220 的 600V CoolMOS™ S7 superjunction MOSFET (IPP60R022S7) 在低开关频率应用中实现最佳 RDS(on) x 成本,例如有源桥式整流器、倒相级、浪涌继电器、PLC、HV DC 线、电源固态继电器和固态断路器等应用。600V CoolMOS™ S7 SJ MOSFET 实现更高能效,降低 BOM 费用。
特征描述
- TO-220 中的同类最佳 RDS(on)
- 传导性能经过优化
- 改善热阻
- 高脉冲电流容量
优势
- 尽可能降低传导损耗
- 增加能效
- 更精巧与轻便的设计
- 消除或减少固态设计的散热器
- 降低总体拥有成本 (TCO) 或物料清单 (BOM) 费用
潜在应用
培训
质量
支持