IPP60R090CFD7
综述
英飞凌对谐振高功率拓扑结构的解答
600V CoolMOS™ CFD7 是英飞凌最新具有集成快速体二极管的高压 superjunction MOSFET 技术,补全了 CoolMOS™ 7 系列。 该 CoolMOS™ CFD7 拥有更低的栅极电荷(Qg)和更好的关断性能。此外,其反向恢复电荷(Qrr)比市场上的竞争性产品低 69% 之多,且具有市场上最短的反向恢复时间(trr)。
特征描述
- 超快速二极管
- 一流的反向恢复电荷(Qrr)
- 改善的反向二极管 dv/dt 和 dif/dt 强度
- 极低的 FOM RDS(on) x Qg 和 Eoss
- 一流的 RDS(on)/封装组合
优势
- 一流的硬换向强度
- 谐振拓扑高可靠性
- 高效与高易用性/性能的协调
- 实现更高功率密度的解决方案
潜在应用
视频
培训
支持