IPT60R065S7
综述
英飞凌旗下最具性价比的 600V CoolMOS™ S7 superjunction MOSFET,采用 TO 无引线型 (TOLL) 封装
600V CoolMOS™ S7 superjunction MOSFET (IPT60R065S7) 是低开关频率应用的理想之选。IPT60R065S7 的设计实现低传导损耗与更出色的热阻。600V CoolMOS™ SJ MOSFET 目标应用包括有源桥式整流器、倒相级、浪涌继电器、PLC、HV DC 线、电源固态继电器和固态断路器等。采用 TOLL(无铅)封装的 600V CoolMOS™ S7 SJ MOSFET 有利于提高能效并省却固态设计的散热器。
特征描述
- SMD 封装的低 RDS(on)
- 传导性能经过优化
- 改善热阻
- 高脉冲电流容量
- 开尔文源极引脚提升高电流时的开关性能
- TOLL 封装符合 MSL1 标准,完全无铅且便于目检引线
优势
- 尽可能降低传导损耗
- 增加能效
- 更精巧与轻便的设计
- 消除或减少固态设计的散热器
- 降低总体拥有成本 (TCO) 或物料清单 (BOM) 费用
潜在应用
视频
培训
质量
支持