IPT60R080G7
综述
使用开尔文源极概念的新型SMD封装
CoolMOS™ C7 Gold 超结 MOSFET 系列(G7)首次将改进型 600V CoolMOS™ C7 Gold 技术优势、4 引脚开尔文源极能力以及 TO-Leadless(TOLL )封装改进热属性相结合,为高达3kW的功率因数校正(PFC)等大电流硬开关拓扑应用以及诸如高端LLC等谐振电路打造了一个可能的 SMD 解决方案。
特征描述
CoolMOS™ C7 Gold SJ MOSFET
-
出色的FOM R DS(on) * E oss 和R DS(on) * Q G.
-
出色的R Ds(on) ,其所占空间最小
TO-Leadless封装
-
内置第4引脚开尔文源配置和低寄生源电(~1nH)
-
符合MSL1标准、完全无铅、具有易于肉眼检查带槽引线
-
提高热性能Rth
优势
-
得益于封装低寄生源电感和4pin开尔文源概念,C7 Gold技术得以改进,切换速度更快,从而实现了更高的效率
-
通过替换TO封装(高度限制)或由于热或R DS(on) 要求对SMD封装进行并联,在小封装中实现了低RDS(on),从而提高了功率密度
-
通过转向表面贴装(SMD),加快装配时间,从而能降低生产成本
潜在应用
-
通信
-
服务器
-
太阳能
-
工业 SMPS
视频
质量
支持