IPT60R125CFD7
综述
英飞凌对谐振大功率拓扑的解答
600V CoolMOS™ CFD7 是英飞凌推出的新型高压超结 MOSFET 技术,具有集成快速体二极管,完善了CoolMOS™ 7系列。 CoolMOS™ CFD7 拥有更低的栅极电荷(Qg)和更为出色的关断性能。此外,其反向恢复电荷(Qrr)远低于市场上的竞争性产品,降幅高达 69%。不仅如此,它还具有市场上较短的反向恢复时间(trr)。
特征描述
- 超快体二极管
- 出色的反向恢复电荷 (Qrr)
- 增强了反向二极管 dv/dt 和 dif/dt 耐用性
- 较低的 FOM RDS(on) x Qg 和 Eoss
- 出众的RDS(on)/封装组合
优势
- 出色的硬换向耐用性
- 可靠性较高,适用于谐振拓扑结构
- 兼顾高效率与易用性/性能权衡
- 可实现更高功率密度解决方案
潜在应用
服务器、 电信、 电动汽车充电、 开关式电源 (SMPS)、 PC 电源
视频
培训
质量
支持