IPU50R1K4CE
综述
500V CoolMOS™ CE 是一款高性价比的平台,能够满足消费产品和照明市场中成本敏感型应用,同时仍然能满足高效率标准。该新系列具备快速开关超结 MOSFET 的所有优点,同时又不牺牲易用性,并且具有市场上出色的成本性能比。
特征描述
- 减少储存在输出电容中的能量 (E oss)
- 体二极管耐久性良好
- 减少反向恢复电荷 (Q rr )
- 减少栅极电荷 (Q g )
优势
- 易于控制开关行为
- 与之前的几代 CoolMOS™ 相比,具有更高的轻载效率
- 与标准 MOSFET 相比,成本更具吸引力
- 杰出的 CoolMOS™ 技术质量和可靠性
潜在应用
视频
质量
支持