SPA07N60CFD
综述
CooLMOS™ 是一款革命性的高压功率 MOSFET 技术,它基于超结 (Sj)原理进行,设计,由英飞凌科技公司开创。600V CoolMOS™ CFD 系列 结合了英飞凌作为业内领先的超结MOSFET供应商的相关经验与其先进的创新技术
CoolMOS™ CFD 替代产品——600V CoolMOS™ CFD7
CoolMOS ™ CFD2 特性与应用 提升 EMI 和低电压过冲中的成本效益、轻负载效率和易用性。软开关谐振拓扑及硬换向要求使用快速体二极管。
特征描述
- 第四个 CoolMOS™ 系列产品,于 2004 年上市
- 快速体二极管,Qrr 是 C3 系列产品的十分之一,Vth 为 4 V,g fs 高,Rg 低
- 特别适用于相移 ZVS 和直流-交流电应用
优势
- 提升效率
- 更高效、更紧凑、重量更轻、温度更低
- 出色的可靠性和经过实践验证的 CoolMOS™ 质量以及高密度二极管耐用性
潜在应用
视频
质量
支持