Home 产品分类 功率器件 Power MOSFET N-通道功率MOSFET 500V-950V N-沟道功率 MOSFET SPB04N60C3 SPB04N60C3 综述 600V CoolMOS™ C3 替代产品是 CoolMOS™ P7 600V CoolMOS™ C3 是英飞凌第三个 CoolMOS™ 系列产品,于 2001 年上市。C3 是产品组合中的主力军。 特征描述 特定导通电阻低(RDS(on)* A) 输出电容为(E oss)@ 400V 时,能量储存非常低 低栅极电荷(Qg) 经过实践认证的 CoolMOS™ 质量 自1998年以来,英飞凌就开始大规模开发CoolMOS™ 技术 优势 高效率,高功率密度 超高成本/性能比 高可靠性 使用方便 潜在应用 服务器 通信 消费品 计算机电源 适配器 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 Share Share Share Share Share 合作伙伴 培训 包装 质量 Please register or log in to myInfineon to request Product Reliability Data via our support portal 支持 联系