IPC300N15N3R
综述
英飞凌的 OptiMOS ™100V、120V 和150V 系列导通电阻 (R DS (on))极低,具有极快的开关性能,可为各种工业和消费类应用提供出色的性能。从高电流电机控制应用到快速开关 DC-DC 转换器或 D 类音频放大器,英飞凌的产品性能卓越,效率极高,空间要求极小。
特征描述
- 出色的开关性能
- 出色的R DS(on)和FOM
- 极低的 Q g 和 Q gd
优势
- 提高效率
- 极高的功率密度
- 减少并联
- 极低的板空间消耗
- 产品易于设计
- 环保
潜在应用
质量
支持