Home 产品分类 功率器件 Power MOSFET N-通道功率MOSFET BSC014N04LSI BSC014N04LSI 综述 英飞凌的 40V 和 60V 产品系列不仅具有行业内极低的 R DS(on),同时还具有快速开关应用的完美开关行为。通过先进的薄晶圆技术,与其他器件相比,实现了 R DS(on) 减低 15%,品质因数 (R DS(on) x Q g) 降低 31%。 特征描述 针对同步整流进行优化 R DS(on) 比其他器件低 15% 与同类器件相比•品质因数提高了 31% 集成肖特基二极管 符合 RoHS - 无卤素 MSL1 评级 优势 高系统效率 减少所需的并联 增加功率密度 降低系统成本 非常低的电压过冲 潜在应用 同步整流 太阳能微逆变器 隔离式直流-直流转换器 电机控制 O 型圈开关 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 Share Share Share Share Share Share Share 合作伙伴 培训 包装 质量 Please register or log in to myInfineon to request Product Reliability Data via our support portal 支持 联系