Home 产品分类 功率器件 Power MOSFET N-通道功率MOSFET BSC0501NSI BSC0501NSI 综述 凭借 OptiMOS™ 5 25V 和 30V 产品系列,英飞凌通过在待机和全功率运行中实现高功率密度和高能效来提供基准解决方案。 特征描述 同类中较为出色的导通电阻 基准开关性能 (极低的 R on x Q g 和 R on x Q gd品质因数) 符合 RoHS 标准且无卤素 优化的 EMI 行为 (集成阻尼网络) 优势 高效率 具有 S3O8 或功率块封装的极高功率密度 降低整体系统成本 在高开关频率下操作 潜在应用 台式机 和 服务器 单相和多相 POL 笔记本中的 CPU/GPU VR 高功率密度稳压器 Or-ing 电熔丝 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 质量 Please register or log in to myInfineon to request Product Reliability Data via our support portal 支持 联系