BSC097N06NST
综述
OptiMOS™ 5 功率 MOSFET 扩大了温度范围以提高坚固性
采用 SuperSO8 封装的 OptiMOS™ 5 功率 MOSFET 彰显出先进的技术,封装的工作温度也随之改善。新型组合提高了功率密度以及坚固性。
与额定值较低的设备相比,175°C TJ_MAX 的功率更高,能够在更高的结温下工作,或在同等结温下具有较长的使用寿命。而且,安全工作区(SOA)也扩大了20%。这款新型封装更加适合通信、电机驱动器和服务器之类的应用。
特征描述
- 低 RDS(on)
- 针对同步整流进行优化
- 采用SuperSO8封装,工作温度提高到175°C
优势
- 更长的使用寿命
- 高效率和功率密度
- 提高系统可靠性
- 热坚固性
潜在应用
- 电机驱动
- 服务器
- 通信
质量
支持