BSC110N15NS5
综述
英飞凌新推出的 OptiMOS™5 150 V 功率 MOSFET 特别适合叉车和电动脚踏车等低压驱动器以及通信和太阳能应用。新产品突破性地降低了 R DS(on)(与 SuperSO8 中的下一个理想替代品相比高达 25%)和 Q rr,而不影响 FOM gd 和 FOM OSS,从而在优化系统效率的同时有效减少设计工作量。此外,超低反向恢复电荷(在 SuperSO8 中,Q rr = 26 nC)提高了换流坚固性。
特征描述
- 降低 R DS(on) 而不影响 FOM gd 和 FOM oss
- 降低输出电荷
- 超低反向恢复电荷
- 提高换流坚固性
- 可以提高开关频率
优势
- 减少并联
- 使用出色的 SuperSO8 缩小尺寸
- 更高的功率密度设计
- 更坚固的产品
- 降低系统成本
- 改善电磁干扰行为
潜在应用
质量
支持