BSZ025N04LS
综述
英飞凌的 40V 和 60V 产品系列不仅具有行业内较低的 R DS(on),同时还具有快速开关应用的完美开关行为。通过先进的薄晶圆技术,与其他器件相比,实现了 R DS(on) 减低 15%,品质因数 (R DS(on) x Q g) 降低 31%。
特征描述
- 针对同步整流进行优化
- R DS(on) 比其他器件低 15%
- 与同类器件相比,品质因数提高了 31%
- 符合 RoHS - 无卤素
- MSL1 评级
优势
- 高系统效率
- 减少并联
- 增加功率密度
- 降低系统成本
- 非常低的电压过冲
潜在应用
- 同步整流
- 太阳能微逆变器
- 隔离式直流-直流转换器
- 适用于 12-48V 系统的电机控制
- O 型圈开关
质量
支持