IPA028N04NM3S
综述
采用 TO-220 FullPAK 封装的 40V OptiMOS™ 3 功率 MOSFET (IPA028N040NM3S)
这款 40V OptiMOS™ 3 功率 MOSFET(IPA028N040NM3S)旨在提高系统效率,同时降低系统成本。IPA028N40NM3S 的RDS(on)为2.8mOhm,TO-220 FullPAK 封装产品系列针对电视电源、桌面、适配器和游戏应用进行了优化。OptiMOS™ 3 功率 MOSFET 由于功率密度和效率的提高,采用 TO-220 FullPAK 封装的 40V MOSFET 具有更高的性价比,因而可成为同步整流的出色解决方案。
特征描述
- 低电压过冲
- 低导通电阻 (RDS(on))
- 无需通常用于 TO-220 封装的电气隔离材料
优势
- 并联需求减少
- 产生的热量不会转移到印刷电路板上
- 低生热性
- 适合 TO-220 封装
潜在应用
视频
质量
支持