IPA029N06NM5S
综述
采用 TO-220 FullPAK 封装的 60V OptiMOS™ 5 功率 MOSFET (IPA029N06NM5S)
采用 TO-220 FullPAK 封装的 60V OptiMOS™ 5 功率 MOSFET (IPA029N06NM5S),功率密度更高,具有低 RDS(on)(2.9mOhm)且系统成本较低,从而可提高效率。英飞凌功率 MOSFET的 TO-220 FullPAK 封装产品组合为同步整流提供了理想的解决方案。这些产品针对电视电源、适配器、台式机和游戏等应用进行了优化。
特征描述
- 低电压过冲
- 低导通电阻 (RDS(on))
- 无需通常用于 TO-220 封装的电气隔离材料
优势
- 并联需求减少
- 产生的热量不会转移到印刷电路板上
- 低生热性
- 适合 TO-220 封装
潜在应用
视频
质量
支持