IPA082N10NF2S
综述
采用 TO-220 FullPAK 封装的 100V StrongIRFET™ 2 单 N-沟道功率 MOSFET
英飞凌 StrongIRFET™ 2 功率 MOSFET 100V 产品的 RDS(on) 为 8.2 mOhm,这解决了从低开关频率到高开关频率的广泛应用。
特征描述
- 分销合作商广泛供应
- 优秀的性价比
- 高开关频率和低开关频率的理想选择
- 业界标准尺寸通孔封装
- 高额定电流
- 能够进行波峰焊
优势
- 多厂商兼容性
- 合适的产品
- 支持多种应用
- 标准引脚可直接替换
- 承载电流能力增强
- 易于生产
潜在应用
质量
支持