Home 产品分类 功率器件 Power MOSFET N-通道功率MOSFET IPB117N20NFD IPB117N20NFD 综述 200V、250V 和 300V 的 OptiMOS™ 快速二极管(FD)针对体二极管硬换向进行了优化。这些器件是电信、工业电源、 D 类音频放大器、电机控制和 DC-AC 逆变器等硬开关应用的理想选择。 特征描述 硬换向的耐用性得到改善 优化硬开关行为 业内最低的R ds(on),Q g和Q rr 符合 RoHS - 无卤素 优势 提高系统可靠性 降低系统成本 高效率和功率密度 产品易于设计 潜在应用 通信 D 类音频放大器 适用于 48-110V 系统的电机控制 工业电源 DC/AC 逆变器 很遗憾,您的浏览器不支持嵌入式框架(iframe)。您可以点击此处查看嵌入式页面。 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 Share Share Share Share 合作伙伴 培训 包装 质量 Please register or log in to myInfineon to request Product Reliability Data via our support portal 支持 联系