IPB123N10N3 G
综述
英飞凌的 100V OptiMOS™ 功率 MOSFET 可以为高效率、高功率密度的 SMPS 提供卓越的解决方案。与下一代出色技术相比,该系列在 R Ds(on)和 FOM(品质因数)方面均降低了30%。
特征描述
- 优异的开关性能
- 世界较低的 (R Ds(on))
- 极低的 Qg 和 Qgd
- 出色的栅极电荷 x R DS(on)产品(FOM)
- 符合 RoHS 标准 - 无卤素
- MSL1 评级 2
优势
- 环保
- 提高效率
- 极高的功率密度
- 减少并联
- 极低的板空间消耗
- 产品易于设计
潜在应用
- AC-DC SMPS的同步整流
- 48V-80V 系统的电机控制(即家用车辆、电动工具、卡车)
- 隔离式 DC-DC 转换器(电讯和数据通信系统)
- 48V系统的开关和断路器
- D 类音频放大器
- 不间断电源 (UPS)
视频
质量
支持