IPB156N22NFD
综述
200V、220V、250V 和 300V 的 OptiMOS™ 快速二极管(FD)针对体二极管硬换向进行了优化。这些器件是电信、工业电源、 D 类音频放大器、电机控制和 DC-AC 逆变器等硬开关应用的理想选择。
特征描述
- 硬换向的耐用性得到改善
- 优化硬开关行为
- 业内最低的R ds(on),Q g和Q rr
- 符合 RoHS - 无卤素
优势
- 提高系统可靠性
- 降低系统成本
- 高效率和功率密度
- 产品易于设计
潜在应用
质量
支持