IPP034NE7N3 G
综述
75V OptiMOS™技术专注于同步整流应用。基于领先的80V技术,这些75V产品同时具有极低的导通电阻和出色的开关性能。
特征描述
- 针对同步整流进行技术优化
- 优异的开关性能
- 世界较低的 (R Ds(on))
- 极低的 Qg 和 Qgd
- 出色的栅极电荷 x R DS(on)产品(FOM)
- 符合 RohS - 无卤素
- MSL3 评级
优势
- 环保
- 提高效率
- 极高的功率密度
- 减少所需的并联
- 极低的板空间消耗
- 产品易于设计
潜在应用
- AC-DC SMPS的同步整流
- 12–48V 系统的电机控制(即用于服务器的风扇、家用车辆、电动工具、卡车)
- 隔离式 DC-DC 转换器(通信和数据通信系统)
- 48V系统的开关和断路器
- D 类音频放大器
视频
质量
支持