IPP410N30N
综述
OptiMOS™300V MOSFET 采用快速二极管技术,特别针对体二极管硬换向进行了优化。这些设备不仅具有令人印象深刻的导通电阻(R DS(on))和品质因数(FOM),而且还可以通过市场上低反向恢复电荷(Q rr)提供高系统可靠性。英飞凌采用 300V Optimol ™ 系列,在电信、不间断电源(UPS)、工业电源、 DC-AC 逆变器和电机控制等硬开关应用中实现了新的性能水平。
特征描述
- 快速二极管技术
- 行业较为出色的R DS (on),FOM 可降低58%以上
- 硬换向坚固性
- 优化的硬开关行为
优势
- 极高的效率和功率密度
- 电路板空间和系统成本降低
- 高系统可靠性
- 出色的开关性能
- 产品易于设计
潜在应用
视频
质量
支持