IPT013N08NM5LF
综述
采用 TOLL 封装的 1.3 mΩ、330 A OptiMOS™ 5 单 N 沟道线性 FET 80 V
IPT013N08NM5LF 是英飞凌 OptiMOS™ 5 线性 FET 80 V 系列中的出色型号,采用无引脚 TO (TOLL) 封装,在 25˚C 温度下可实现业界最低的导通电阻 RDS(on) 和宽安全工作区 (SOA)。OptiMOS™ 线性 FET 这一突破性方案实现了导通电阻与线性模式能力间的出色平衡。搭配 TOLL 封装,IPT013N08NM5LF 主要面向高浪涌电流的严苛要求应用,如热插拔和电熔丝,以及常见于电信和电池管理系统 (BMS) 的保护应用。
特征描述
- 宽安全工作区 (SOA)
- 低 RDS(on)
- 高最大脉冲电流和连续脉冲电流
- 支持无引脚 TO (TOLL) 封装
优势
- 稳健的线性区操作
- 低导通损耗
- 更高的浪涌电流可加快启动并缩短停机时间
- 兼容式封装外形,可作为直接替代品
潜在应用
- 电信 - 热插拔控制
- 服务器 - 热插拔控制
- 电池管理 (BMS) – 电池保护
质量
支持