IPT014N08NM5
综述
采用 TOLL 封装的 80 V OptiMOS™ 5 单 N-沟道功率 MOSFET
IPT014N08NM5 是英飞凌 1.4 mOhm、80 V OptiMOS™ 功率 MOSFET, 采用 TO-Leadless (TOLL) 封装,具有 331 A 的高电流能力 (ID @25 ˚C)。
英飞凌的 OptiMOS™ 5 功率 MOSFET 硅技术专为 电信 和 服务器电源的同步整流而设计。结合 TOLL 封装, IPT014N08NM5 针对 电池供电应用进行了优化, 包括 低压驱动器、 无人机、 和 电动自行车。
特征描述
- 低栅极电荷 (Qg) 和输出电容
- 在 25˚C 和 175˚C 时,RDS(on) 很低
- 高额定电流
- 同步整流优化
- 高频开关的理想选择
优势
- 提高功率密度
- 低电压过冲
- 减少并联的需要
- 最高系统效率
- 降低开关和传导损耗
潜在应用
质量
支持