IPT039N15N5
综述
TOLL 封装型 OptiMOS™ 5 功率 MOSFET 150 V 3.9 mOhm
英飞凌无引脚 TO 封装型 OptiMOS™ 功率 MOSFET 针对大电流应用进行优化,如叉车、轻型电动车 (LEV)、电动工具、负载点 (POL)、电信和电熔丝。此外,封装尺寸缩小了 60%,设计更为紧凑。相较于 D²PAK 7 引脚封装,无引脚 TO 封装尺寸大幅减少了 30%。同时封装高度也降低了 50%,在机架式或刀片服务器等空间狭小的应用中表现出显著优势。
特征描述
- 极高的电流能力:190 A
- 改善焊接区域质量,有效抑制电迁移效应
- 极低的封装寄生效应
- 无引脚封装
优势
- 更少的并联和散热需要
- 高系统可靠性
- 低 EMI
- 支持极为紧凑的设计
潜在应用
- 叉车
- 轻型电动车 (LEV)
- 电动工具
- 负载点 (POL)
- 电信
- 电熔丝
质量
支持