IRF6802SD
综述
25V 双 N 通道 HEXFET Power MOSFET, 采用 DirectFET SA 封装,在低导通电阻下进行了优化,额定电流为16 A。
优势
- 符合 RoHS
- 100% 经过接地电阻测试
- 双 N 通道 MOSFET
- 纤薄外形(小于0.7毫米)
- 双面冷却
- 针对控制FET应用进行了优化
- 低通态损耗
- 针对高频开关进行了优化
- 低封装电感
潜在应用
- 电池保护
质量
支持