IRFH4213D
综述
25V 单个 N 通道 HEXFET Power MOSFET, 采用 5mm x 6mm PQFN 封装
优势
- 低 RDS(ON) (低于1.35 mOhms)
- 具有低正向压降的本征肖特基二极管
- 对 PCB 的热阻低(低于 1.3°C/W)
- 纤薄外形(小于0.9 毫米)
- 符合行业标准的引脚
- 与现有表面封装技术兼容
- 符合 RoHS , 无卤素
- 符合MSL1,工业认证
- FastIRFET™
潜在应用
- MultiPhase SyncFET
- 载荷点 SyncFET
质量
支持