IRFH5104
综述
40V 单个 N 通道 HEXFET Power MOSFET, 采用 PQFN 封装
优势
- 低 RDS(ON) (低于3.5 mOhms) 降低通态损耗
- 对 PCB 的热阻低(低于 1.1°C/W) 实现更好地散热
- 100% 经过接地电阻测试,增强可靠性
- 纤薄外形(小于0.9 毫米),导致功率密度增加
- 符合行业标准的引脚,兼容多个供应商
- 与现有表面封装技术兼容,更容易制造
- 更加环保,符合 RoHS,无铅,无溴,无卤素
- MSL 1 符合工业认证,增强可靠性
潜在应用
- 电池驱动
- 隔离式初级侧 MOSFET
- 隔离式次级侧SyncRec MOSFET
质量
支持