IRFH7194
综述
100V 单个 N 通道 HEXFET Power MOSFET, 采用PQFN 5 x 6 B 封装
优势
- 低 RDS(ON) (低于16.4mOhms)
- 对 PCB 的热阻低(低于 3.2°C/W)
- 100% 经过接地电阻测试
- 纤薄外形(小于1.05毫米)
- 符合行业标准的引脚
- 与现有表面封装技术兼容
- 符合 RoHS
- 无卤素
- MSL1
- FastIRFET™
质量
支持