IRFS7540
综述
60V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a Lead Free D2-Pak package
优势
- 优化分销合作伙伴的广泛可用性
- 根据 JEDEC 标准进行产品验证
- 针对10V栅极驱动电压进行了优化(称为正常电平)
- 硅片针对低于<100KHz的应用进行了优化
- 与上一代产品相比,体二极管更加柔软
- 工业标准通表面安装功率封装
- 高电流承载能力封装(高达195A,芯片面积可变化)
- 可用于波焊
质量
支持