ISC045N03L5S
综述
低电压功率 MOSFET 提供广泛的适用性以及具有竞争力的性价比
凭借 OptiMOS™ 和 StrongIRFET™ 功率 MOSFET 系列产品组合,英飞凌可为所有客户提供合适的选择,满足不同需求。
特别是对于寻求极具价格优势的简单解决方案,同时仍希望享受英飞凌完善质量,稳定货源服务的客户,我们可为其提供合适的产品。
- 具有竞争力的性价比
- 使用简便、易于设计导入,并且可在需要支持的情况下提供在线仿真工具、组件比较和产品支持材料
- 通过数字内容生成和渠道配置(搜索引擎、分销商、电子零售商等)实现简单的在线选购
- 拥有业内高水平的制造质量标准以及稳定的长期供货,堪称稳妥之选
该产品可满足广泛的应用,例如开关式电源 (适配器 和 充电器), 电池供电的应用, 电机控制和驱动器, 电池管理系统, 逆变器, 运算 和 移动应用。
实际的产品组合主要为: 30V n 沟道 MOSFET 以及采用各种封装,适用于较小功率处理(n 和 p 沟道)的产品。
特征描述
- 具有竞争力的性价比
- 强大的技术保障
- 质量上乘
优势
- 提供具有成本效益的解决方案
- 快速出货
- 易于设计导入
潜在应用
通用于工业和消费者应用。
培训
质量
支持