IST007N04NM6
综述
40V OptiMOS™ 6 功率 MOSFET sTOLL - 7x8mm2 功率 MOS 封装
采用封装的OptiMOS™ 6 功率 MOSFET40V MOSFETsTOLL具有极低的 RDS(on) (0.70mOhm)和 440A 的高电流能力。英飞凌在强大的工业封装领域质量突出,是改进电池供电应用、电池保护和电池成型等各种性能的理想解决方案。
改进的 RDS(on) 和 ID 额定值(连续和脉冲)可延长电池运行时间并提高功率密度。
特征描述
- 通过 JEDEC 注册
- 7X8mm² 小封装
- 440A 的高电流能力
- 无引线封装,封装电阻低,杂散电感极小
- 新一代 OptiMOSTM 6 技术
- RDS(on) 为 0.70mOhm
- 引线前端长度检测功能(自动光学检测功能)
优势
- 高功率、高电流密度
- 高热容量
- 低通态损耗
- 经过优化的开关行为
- 与传统的 DPAK/D2PAK 相比,尺寸更小
- 工业标准包装(JEDEC MO-319A)
潜在应用
支持