OptiMOS™ 5 25V/30V
综述
采用先进技术,提升系统性能
依托 OptiMOS™ 5 25 V 和 30 V 产品系列,英飞凌通过在待机和全功率运行中实现高功率密度和高能效,提供了标杆解决方案。
英飞凌推出采用 PQFN 2x2 封装的新款业界最佳的 OptiMOSTM5 器件 ISK024NE2LM5 和 ISK036N03LM5,助力打造兼顾小尺寸和高效率的出色解决方案,尤为适用于无线充电、负载开关和小功率 DCDC 应用。仅为 4 mm2 的小尺寸架构结合出色的电气性能,可改善终端应用的外形规格。此类产品采用超小型 PQFN 2x2 封装,凭借其业内极低的 RDS(on) 实现高性能和高功率密度。
产品
亮点
![](/export/sites/default/media/products/Power_Semiconductors/Power/Header_OptiMOS_25V_3V.jpg_1483520944.jpg)
视频
培训
支持