OptiMOS™ 5 40V/60V
综述
缩小设计并提高效率
AC-DC设计人员面临着提高系统效率和功率密度的挑战,同时他们还需要降低系统成本。与其它设备相比,英飞凌的 OptimoMOS ™540V 和 60V 系列具有15%的低 RDS (on)和31%的品质因数 (RDS (on)x QG),这是应对这些挑战的完美答案。
这些产品针对开关电源(SMPS)中的同步整流以及广泛的工业应用(如 电机控制、 太阳能微型逆变器和快速开关DC-DC转换器 )进行了优化。
除了新一代 40V 和 60V 设备外,现在还可以使用更高的开关频率,因此可以实现更高的功率密度。采用 40V SuperSO8 封装(5mm x 6mm)的单片集成肖特基二极管可以提高效率并大幅降低电压过冲。这反过来又减少了对缓冲电路的需求,同时节省了工程工作量和成本。
产品
亮点

培训
支持