OptiMOS™ 6 功率MOSFET 150 V
综述
将驱动器和 SMPS 应用的性能提升到一个新水平
新型 OptiMOS™ 6 150 V 技术专为满足从电信和服务器 SMPS 到电动叉车和 LEV 以及太阳能优化器和大功率 USB 充电器等各种应用的要求而设计。
OptiMOS™ 6 150 V 具有业界最低的 RDS(on)、更高的开关性能和出色的 EMI 性能,与前代产品 OptiMOS™ 5 相比,在效率、功率密度和可靠性方面都有显著提高。
- RDS(on) 最高可降低41%比OptiMOS™ 5
- FOMg 比OptiMOS™ 5降低20%
- FOMgd 比OptiMOS™ 5降低17%
- 150 V下的行业最低Qrr
- 与OptiMOS™ 5相比改善的二极管柔软度
- Vgs(th) spread of +/-500 mV
- 高雪崩强度
- 最高温度(Tj)175°C和MSL1
- 硬开关和软开关的导通和开关损耗低
- 稳定运行,改善 EMI,减少过冲
- 并联时电流分担得到改善
- 坚固性增强
- 使用寿命更长,系统可靠性更高
产品
视频
支持