IMW120R045M1
综述
采用TO247-3封装的CoolSiC™ 1200V 碳化硅沟槽 MOSFET
特征描述
- 出色的开关和导通损耗
- 基准高阈值电压,Vth > 4 V
- 0V 关断栅极电压,可简单轻松地进行栅极驱动
- 栅源电压范围宽
- 稳健且低损耗的体二极管,适用于硬换向
- 开关关断损耗不受温度影响
优势
- 最高效率
- 减少了冷却需求
- 提高了操作频率
- 提高了功率密度
- 降低了系统的复杂程度

图表
培训
支持